eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP1612

量产

650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,限流值为1.4 A

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ADP1612
    限流值:1.4 A
    最小输入电压:1.8 V
  • ADP1613
    限流值:2.0 A
    最小输入电压:2.5 V
  • 引脚可选的PWM频率:650 kHz或1.3 MHz
  • 可调输出电压最高可达20 V
  • 可调软启动
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • 8引脚MSOP封装
ADP1612
650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,限流值为1.4 A
ADP1612/ADP1613 Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1612

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP1612

ADP1612评估硬件

产品详情

ADP1612/ADP1613评估模块是一款完整的升压DC/DC开关转换器应用,所选元件支持在整个输入和负载范围内提供5 V (ADP1612)和12 V (ADP1613)的输出电压。通过更改R1和R2,可以调整该评估板以提供不同的输出电压。此外可能还需要调整L1、D1、C3和R3,并且应重新计算以确保器件稳定工作。

ADP1612/ADP1613评估模块以脉冲宽度调制(PWM)电流模式工作,效率最高可达94%。分流电阻可选的开关频率和PWM电流模式架构能够提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括33 nF软启动电容、欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和跳线选择的使能功能。该评估模块用于演示ADP1612/ADP1613的操作和性能。

EVAL-ADP1612
ADP1612评估硬件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览