ADM4168E

量产

带±15 KV ESD保护功能的双通道RS-422收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 总线输入/输出引脚为双通道RS-422收发器提供ESD保护
    • ±15 kV HBM
    • 接触放电:±8 kV IEC 61000-4-2
    • 空气放电:±8 kV IEC 61000-4-2
  • 符合TIA/EIA-422-BITU-T推荐标准V.11
  • 开路故障保护
  • 适用于5 V电源应用
  • 低电源电流:9 mA(最大值)
  • 低驱动器输出偏斜
  • 接收器线路输入电阻:30 kΩ(典型值)
  • 接收器共模范围:−7 V+7 V
  • 上电和关断无毛刺
  • 16引脚TSSOP封装
  • 工作温度范围:−40°C+85°C

ADM4168E
带±15 KV ESD保护功能的双通道RS-422收发器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM4168E

ADM4168E 评估板

产品详情

EVAL-ADM4168EEBZ支持轻松而快速地评估ADM4168E RS-422双通道收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接总线或逻辑信号和电源。通过跳线连接,可轻松配置评估板。

ADM4168E是板上的主要器件,针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-422-B标准。差分驱动器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供±15 kV保护。ADM4168E采用5 V单电源供电。

EVAL-ADM4168E
ADM4168E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4168E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览