ADM3052
ADM3052
量产隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5 kV rms 隔离式CAN收发器
- 集成V+线性调节器
- 总线侧由V+和V−供电
- 工作电压(V+):11 V至25 V
- 工作电压(VDD1:5V或3.3V
- 符合ISO 11898标准
- 最高1Mbps 高速数据传输率
- 总线引脚提供短路保护
- 集成总线接线错误保护
- 无电节点不干扰总线
- 总线支持110个或更多节点
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑侧VDD1上的3.3V或5V单电源与总线侧V+上的24V单电源隔离。
ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(V+、V−、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
- CAN 数据总线
- 工业现场网络
- DeviceNet 应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3052BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM3052BRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 | |
10月 31, 2017 - 17_0200 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select iCoupler Products - ADM3052/ADM3053/ADM3054 |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADM3052BRWZ | 量产 | |
ADM3052BRWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3052的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论