ADIS16229

过期

内置RF收发器的数字MEMS振动传感器

产品详情

  • 无线振动系统,902.5 MHz至927.5 MHz
  • 空闲信道评估和数据包防冲突
  • RF协议中的错误检测和校正
  • 可编程RF输出功率
  • 传感器节点(ADIS16229)
  • 双轴、±18 g MEMS加速度计
  • 5.5 kHz传感器谐振频率
  • 37.8 mm × 22.8 mm × 13.5 mm MCML封装(ADIS16229)
  • 单电源供电:3.0 V至3.6 V
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16229
内置RF收发器的数字MEMS振动传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADIS

EVAL-ADIS评估系统

特性和优点

  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
  • 高采样速率时同步数据采集
  • 寄存器访问用于器件配置和验证

套件包括:
  • ADIS16xxx至USB接口板
  • 6英尺Mini-USB电缆
  • M2x0.4机械螺丝套件(20枚)

产品详情

EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。


EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

EVAL-ADIS
EVAL-ADIS评估系统

最新评论

近期浏览