ADIS16228

过期

数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频域三轴振动传感器
  • 平坦的频率响应:最高至5 kHz
  • 数字加速度数据,± 18 g测量范围
    数字范围设置:0 g至1 g/5 g/10 g/20 g
  • 实时采样模式:20.48 kSPS(单轴)
  • 捕获采样模式:20.48 kSPS(三轴)
    触发器模式:SPI、计时器、外部
    可编程抽取滤波器,11种速率设置
    选定的滤波器设置支持多记录捕获
    手动捕获模式支持时域数据采集
  • 针对所有三轴(x, y, z)的512点实数值FFT
  • 3种窗口选项:
    矩形、Hanning、平顶 可编程FFT均值功能:最多255个均值
  • 存储系统:所有三轴(x, y, z)上14个FFT记录


ADIS16228
数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADIS16228参考代码


工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADIS16ACL1/PCB

ADIS16ACL1分线板

特性和优点

  • ADIS16210和ADIS16228的对接连接器
  • 标准(1mm、16引脚)扁平电缆接口,用于轻松连接单独的嵌入式处理器板
  • 接口与EVAL-ADIS2平台兼容

产品详情

ADIS16ACL1/PCBZ分线板可简化ADIS16210和ADIS16228产品至嵌入式处理器板或EVAL-ADIS2评估系统的连接过程。ADIS16ACL1/PCBZ还用于部分替代很快会停产的两个评估工具。请参考以下列表:
  • 用(1) ADIS16210CMLZ和(1) ADIS16ACL1/PCBZ替代ADIS16210/PCBZ
  • 用(1) ADIS16228CMLZ和(1) ADIS16ACL1/PCBZ替代ADIS16228/PCBZ

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

ADIS16ACL1/PCB
ADIS16ACL1分线板
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览