ADF4150HV

推荐新设计使用

高压小数N/整数N分频PLL频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高压电荷泵:6V至30V
  • 调整范围:1.0 V至29 V(或Vp供电轨的± 1 V)
  • RF带宽达3.0 GHz
  • 可编程1/2/4/8/16分频输出
  • 频率合成器电源电压范围:3.0 V至3.6 V
  • 可编程双模预计数器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • 可编程电荷泵电流
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测

ADF4150HV
高压小数N/整数N分频PLL频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分频器、预分频器和计数器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
正线性稳压器(LDO) 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4150HV

ADF4150HV 评估板

产品详情

Eval-ADF4150HVEB1Z是一款配置齐全的4层评估板,可对ADF4150HV高压、小数N分频PLL频率合成器进行评估。
 

该评估板包含用作参考信号的25 MHz TCXO以及倍频范围为1 GHz至2 GHz的VCO。VCO输出和RF输出连接到边缘安装型SMA连接器,可轻松连接到频谱分析仪。正常工作时,需要两个外部电源(VCO为30 V / 40 mA,该评估板的其余部分为5 V / 180 mA)。

 

ADF4150HV评估板软件通过USB端口从PC控制ADF4150HV评估板的操作。评估套件随附的CD中提供软件安装程序。将该评估板连接到PC之前,必须安装软件,可在“程序 -> ADI -> ADF4150HV”下找到此软件。

EVAL-ADF4150HV
ADF4150HV 评估板

参考电路

CN0228 参考设计

单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电

特性和优点

  • 高压PLL频率合成器
  • 单电源
  • HV升压转换器

CN0228
单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4150HV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览