ADA4092-4
量产微功耗、OVP、RRIO四通道运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源供电:3.0 V至30 V
- 宽输入电压范围
- 轨到轨输出摆幅
- 低电源电流:每个放大器200 μA
- 宽带宽:1.4 MHz
- 高相位余量: 69°
- 压摆率:0.4 V/μs
- 低失调电压:1.50 mV(最大值)
- 无反相
- 过压保护(OVP)
高于/低于供电轨25 V(±5 V时)
高于/低于供电轨12 V(±15 V时)
ADA4092-4是一款微功耗、单电源、1.2 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。 该器件保证可采用+3.0 V至+30 V单电源供电以及1.5 V至15 V双电源供电。
ADA4092-4具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护(OVP)。
具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。 要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,举例而言,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比(SNR)。
ADA4092-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4092-4属于ADI公司不断扩展的36 V、低功耗运算放大器系列(见数据手册中表1)。
ADA4092-4采用14引脚TSSOP表贴封装。
应用
- 工业过程控制
- 电池供电仪器仪表
- 电源控制和保护
- 电信
- 远程传感器
- 低压应变计放大器
- DAC输出放大器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
教程 1
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4092-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4092-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADA4092-4ARUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4092
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4092-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论