AD9954
AD9954
量产400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 400 MSPS内部时钟速度
- 集成14位DAC
- 可编程相位/幅度扰动
- 32位频率调谐精度14位相位调谐精度
- 相位噪声高于-120 dBc/Hz
- 出色的动态性能
- 窄带SFDR >80 dB
- 串行输入/输出(I/O)控制
- 超高速模拟比较器
- 自动线性和非线性频率扫描
- 4种频率/相位偏移形式
- 1.8 V电源
- 软件/硬件控制的断电功能
- 48引脚TQFP集成1024字×32位RAM
- 基于PLL的REFCLK乘法器
- 单晶体驱动的内部振荡器
- 相位调制功能
- 多器件同步
AD9954是一款直接数字频率合成器(DDS),采用先进技术并内置一个高速、高性能DAC,构成完整的数字可编程、高频合成器,能够产生最高达160 MHz的频率捷变模拟输出正弦波。它能够实现快速跳频,同时还具有精密频率调谐(0.01 Hz或更高分辨率)和相位调谐(0.022°间隔)。
通过一个高速串行I/O端口可以进行编程。该器件内置静态RAM,支持多种模式下的灵活扫频功能,并且支持用户定义的线性扫描工作模式。同时内置一个片内高速比较器,适合要求方波输出的应用。借助片内振荡器和PLL电路,用户可以用多种方法产生器件的系统时钟。
AD9954的额定工作温度范围为扩展工业温度范围。
应用
- LO捷变频
- 可编程时钟发生器
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 汽车雷达
- 测试与测量设备
- 声光器件驱动器
参考资料
产品亮点 1
参考电路 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9954YSVZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9954YSVZ | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9954YSVZ | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9954参考代码
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
AD9954 IBIS Models 1
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9954的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论