AD9948
过期10位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 相关双采样器(CDS)
- 0 dB至18 dB像素增益放大器(PxGA®)
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 10位、25 MSPS模数转换器
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 完整片内时序驱动器
- Precision Timing内核,分辨率为800 ps
- 片内3 V水平和RG驱动器
- 40引脚LFCSP封装
AD9948是一款适合数码相机应用的高度集成CCD信号处理器。这款器件的额定像素速率最高达25 MHz,由带模数转换功能的完整模拟前端和可编程时序驱动器组成。Precision Timing内核允许以800 ps的分辨率调整高速时钟。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、PxGA、VGA和一个25 MHz、10位模数转换器。时序驱动器为RG和H1–H4提供高速CCD时钟驱动器。采用三线式串行接口对操作进行编程。
AD9948采用节省空间的40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-20°C至+85°C。
推荐替代产品
采用Precision Timing™ 内核的12位CCD信号处理器
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
AD9948KCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9948KCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9948KCPZ | 过期 | |
AD9948KCPZRL | 过期 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD9948KCPZ | 过期 | |
AD9948KCPZRL | 过期 |
这是最新版本的数据手册