AD9949
不推荐用于新设计采用Precision Timing™ 内核的12位CCD信号处理器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 相关双采样器(CDS)
- 0 dB 至18 dB像素增益放大器(PxGA®)
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 12位36 MSPS ADC
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 完整的片内时序驱动器
- Precision Timing 内核,分辨率<600 ps
- 片内3 V水平和RG驱动器
- 40引脚LFCSP封装
AD9949是一款高度集成的CCD信号处理器,适用于数码相机应用。该器件由带模数转换功能的完整模拟前端和可编程的时序驱动器组成,额定像素速率最高可达36 MHz。Precision Timing内核允许以600 ps以下的分辨率调整高速时钟。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、PxGA、VGA和一个36 MSPS 12位ADC。时序驱动器为RG和H1–H4提供高速CCD时钟驱动器。此外,可通过三线式串行接口进行编程。
AD9949采用节省空间的40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−25°C至+80°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9949AKCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9949AKCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9949KCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9949KCPZRL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9949AKCPZ | ||
AD9949AKCPZRL | ||
AD9949KCPZ | ||
AD9949KCPZRL | ||
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9949AKCPZ | ||
AD9949AKCPZRL | ||
AD9949KCPZ | ||
AD9949KCPZRL |
这是最新版本的数据手册