AD9912

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD9912
推荐新设计使用1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1 GSPS内部时钟速度(直接输出高达400MHz)
- 集成1 GSPS 14位DAC
- 48位频率调谐字,分辨率为4μHz
- 差分HSTL比较器
- 灵活的系统时钟输入接受晶振或外部基准时钟
- 片内低噪声PLL REFCLK乘法器
- 2个SpurKiller通道
- 低抖动时钟倍频器,频率高达750 MHz
- 单端CMOS比较器;频率 <150 MHz
- 可编程输出分频器,支持CMOS输出
- 串行I/O控制
- 出色的动态性能
- 软件控制关断功能
- 采用两种64引脚LFCSP封装
- 残余相位噪声(250 MHz)
- 10 Hz偏移:-113 dBc/Hz
- 1 kHz偏移:-133 dBc/Hz
- 100 kHz偏移:-153 dBc/Hz
- 40 MHz偏移:-161 dBc/Hz
AD9912是一款集成14位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。AD9912具有一个48位频率调谐字(FTW),可以合成步长不超过4μHz的频率。通过调整DAC系统时钟可以实现绝对频率精度。
AD9912还集成了系统时钟锁相环(PLL),支持低至25MHz的系统时钟输入。
AD9912在−40℃至+85℃工业温度范围内工作。
应用
- LO捷变频率合成
- 低抖动、微调时钟产生
- 测试与测量设备
- 无线基站和控制器
- 安全通信
- 快速跳频
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 22
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
产品亮点 1
参考电路 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9912ABCPZ | 64 ld LFCSP (9x9mm, 5.21mm exposed pad) | ||
AD9912ABCPZ-REEL7 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 5.21mm exposed pad) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9912ABCPZ | 量产 | |
AD9912ABCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 10, 2014 - 13_0042 AD9912A die revision |
||
AD9912ABCPZ | 量产 | |
AD9912ABCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9912参考代码
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具