AD9877
量产单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端(MxFE®)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低成本3.3 V CMOS MxFE®,用于MCNS-DOCSIS、DVB、DAVIC兼容机顶盒和电缆调制解调器应用
- 232 MHz正交数字上变频器
- 12位直接中频DAC (TxDAC+®)
- 最高65 MHz载波频率DDS
- 可编程采样时钟速率
- 可选插值滤波器
- 模拟发射输出电平可调
- 12位、33 MSPS直接中频ADC
- 双通道、8位、16.5 MSPS采样IQ ADC
- 两个12位Σ-Δ型辅助DAC
- 与AD8321/AD8325或AD8322/AD8327直接接口
- PGA电缆驱动器
AD9877是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置12位ADC和双通道8位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶体或时钟输入产生。
发射路径插值滤波器提供12或16倍的升采样系数,输出信号带宽高达8.4 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,频率调谐分辨率为26位。发射DAC的分辨率为12位,能以高达232 MSPS的采样速率工作。模拟输出可以在0 dB至7.5 dB范围内调整,步进为0.5 dB,以便在输出电平需要降低时保持发射路径信噪比(SNR)性能。
12位ADC具有出色的欠采样性能,使其可提供10个以上的有效位数(ENOB),中频输入最高可达75 MHz。12位中频ADC的采样速率最高达33MHz,使其可以处理宽带信号输入。
提供两个可编程Σ-Δ型DAC,可用来控制可变增益放大器(VGA)或电压控制调谐器等外部元件。
该器件集成有CA端口,使主机处理器能通过MxFE串行端口(SPORT)控制AD8321/AD8323或AD8322/AD8327可编程增益放大器(PGA)电缆驱动器。
AD9877采用100引脚MQFP封装。与引脚兼容产品AD9873相比,其接收路径欠采样性能更佳,成本更低。额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9877ABSZ | 100-Lead MQFP (14mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD9877ABSZ | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9877ABSZ | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9877ABSZ | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论