AD9869
过期宽带调制解调器混合信号前端
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器
- 12位数模转换器
2×/4×插值滤波器
200 MSPS DAC更新速率 - 集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
- 12位、80 MSPS模数转换器
- 三阶可编程低通滤波器
- −12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (<3 nV/√Hz)
- 灵活的数字数据路径接口
半双工和全双工操作
与AD9866引脚兼容
多种关断/省电模式 - 内部时钟乘法器(PLL)
- 2路辅助可编程时钟输出
- 采用64引脚LFCSP_VQ封装
AD9869是一款混合信号前端(MxFE®) IC,适合要求发射路径和接收路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。该器件是AD9866的低成本、引脚兼容版本,去除了电流放大器(IAMP) IOUTP功能,并将PLL VCO工作频率范围限制在80 MHz至200 MHz。
该器件非常适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9869经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。
发射信号路径由2×/4×低通插值滤波器、12位TxDAC和线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器(IAMP),后者能够提供17 dBm峰值信号功率。发射功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。
接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和12位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB;对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3 nV/√Hz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。12位ADC可以在最高至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。
AD9869可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的16引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
数据手册,Rev. 0,5/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9869BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9869BCPZRL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9869BCPZ | 过期 | |
AD9869BCPZRL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9869的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论