AD9862
不推荐用于新设计12/14位混合信号前端(MxFE®)处理器,适合宽带通信应用
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 多功能混合信号前端处理器,具有双接收通道和双发射通道
- 双通道10/12位、64 MSPS采样模数转换器,内置独立基准电压源、输入缓冲、可编程增益放大器(PGA)、抽取滤波器和一个数字希尔伯特滤波器
- 双通道12/14位、128 MSPS数模转换器,内置数字希尔伯特和插值滤波器、数字I/Q或实信号上变频器、可旁路数字上变频器
- 内部时钟分配模块含有锁相环和时序产生电路
- 可编程输出时钟、SPI端口、可编程Σ-Δ输出、辅助DAC输出、辅助ADC输入
AD9860/AD9862均为集成式多功能混合信号前端,针对宽带无线应用进行了优化。对于动态性能、功耗、成本和尺寸至关重要的标准或专有固定接入、调制解调器或无线网络应用,这些器件是经济有效的高性能混合信号解决方案。
AD9860/AD9862接收路径内置双通道、高性能、10/12位、64 MSPS模数转换器,并含有输入缓冲、可编程增益放大器和抽取滤波器。发射路径内置双通道高性能12/14位128 MSPS数模转换器、可编程增益放大器、插值滤波器、一个数字式希尔伯特滤波器以及用于复信号或实信号上变频的数字混频器。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9862BSTZ | 128-Lead LQFP (14mm x 20mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 11, 2012 - 11_0251 14x20x1.4 LQFP Mold Change to Incorporate from 4 Ejector Pin to 5 Ejector Pins |
||
AD9862BSTZ | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9862BSTZ | 过期 | |
6月 25, 2021 - 21_0100 Discontinuance of AD9860 and AD9862 Broadband Communication Processors |
||
AD9862BSTZ | 过期 |
这是最新版本的数据手册