AD9861
不推荐用于新设计混合信号前端(MxFE™)基带收发器,适合宽带应用
- 产品模型
- 4
产品详情
- 接收路径内置双通道10位模数转换器,支持内部或外部基准电压源接入,提供50 MSPS和80 MSPS两种型号
- 发射路径内置双通道10位、200 MSPS数模转换器,提供1倍、2倍或4倍插值和可编程增益控制
- 内部时钟分配模块包括可编程锁相环(PLL)与时序产生电路,允许单一基准时钟操作
- 灵活的20引脚I/O数据接口,允许在半双工模式下进行各种交错或非交错数据传输,以及在全双工模式下进行交错数据传输
- 通过寄存器可编程性或可选MODE引脚的有限可编程性可配置
- 独立的接收(Rx)与发送(Tx)关断控制引脚
- 64引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm尺寸)
- 3个可配置辅助转换器引脚
AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE系列产品之一。它集成双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®)。可提供-50和-80两种速度等级。-50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,-80等级则针对50 MSPS到80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2倍或4倍插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压或用来监控系统信号。AD9861针对高性能、低功耗、小尺寸而优化,为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。
AD9861使用一个输入时钟引脚(CLKIN)产生所有系统时钟。ADC和TxDAC时钟在时序产生模块内产生,提供分频电路、PLL乘法器和开关等用户可编程选项。
灵活的双向20位I/O总线支持各种定制的数字后端或开放市场DSP。
在半双工系统中,接口支持20位并行传输或10位交错传输。在全双工系统中,接口支持交错传输的10位ADC总线以及交错传输的10位TxDAC总线。灵活的I/O总线减少了引脚数量,进而缩小了AD9861及其连接器件的封装尺寸。
AD9861可以利用MODE引脚或串行可编程接口(SPI)配置接口总线,在低功耗模式下运行ADC,配置TxDAC插值速率,并控制ADC及TxDAC关断。SPI可为TxDAC路径(例如为通道匹配而进行的粗调和精调增益控制以及失调控制)与ADC路径(例如,内部占空比稳定器和二进制补码数据格式)提供更多可编程方案。
AD9861采用64引脚LFCSP封装(薄型、细间距芯片级封装)。外形尺寸仅为9 mm × 9 mm,高度小于0.9 mm,适合PCMCIA卡等空间紧凑的应用。
应用
- 宽带接入
- 宽带局域网(LAN)
- 通信(调制解调器)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9861BCPZ-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9861BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9861BCPZRL-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9861BCPZRL-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD9861BCPZ-50 | 量产 | |
AD9861BCPZ-80 | 量产 | |
AD9861BCPZRL-50 | 量产 | |
AD9861BCPZRL-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD9861 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论