AD9858
AD9858
量产1 GSPS直接数字频率合成器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
AD9858是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速度最高达1 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高400+ MHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9858专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(32位频率调谐字)而设计。频率调谐和控制字以并行(8位)或串行加载格式载入AD9858。该器件内置一个集成式电荷泵(CP)和相位频率检波器(PFD),适合同时要求高速DDS与锁相环功能的频率合成应用。此外还提供一个片内模拟混频器,适合同时拥有DDS、PLL和混频器的应用,如频率转换环路、调谐器等。AD9858的时钟输入上还具有二分频特性,使外部时钟速率可以高达2 GHz。
AD9858的额定工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
应用- VHF/UHF LO频率合成
- 调谐器
- 仪器仪表
- 捷变时钟频率合成
- 蜂窝基站跳频合成器
- 雷达
- Sonet/SDH时钟频率合成
参考资料
产品亮点 1
参考电路 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9858BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9858BSVZ | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9858BSVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9858参考代码
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具