AD977A
不推荐用于新设计16位、200 kSPS、串行I/O ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 快速16位ADC,吞吐速率为200 kSPS
- 5 V单电源供电
- 最大功耗:100 mW
- 节电模式:50 µW
- 可选择外部或内部2.5 V基准电压源
- 高速串行接口
- 输入范围:
单极性:0 V–10 V、0 V–5 V和0 V–4 V
双极性:±10 V、±5 V和±3.3 V - 片内时钟
- 20引脚超小型DIP或SOIC封装
- 28引脚超小型SSOP封装
AD977/AD977A均为高速、低功耗、16位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。AD977A的吞吐速率为200 kSPS,而AD977的吞吐速率为100 kSPS。各器件均内置一个逐次逼近型开关电容ADC、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速串行接口。该ADC经过工厂校准,所有线性误差均被降至最小。AD977/AD977A支持±10 V、±5 V和±3.3 V的满量程双极性输入范围以及0 V至10 V、0 V至5 V和0 V至4 V的单极性输入范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD977AARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD977AARZ | 20 ld SOIC - Wide | ||
AD977ABRZ | 20 ld SOIC - Wide | ||
AD977ACRZ | 20 ld SOIC - Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2013 - 13_0277 AD977 and AD977A Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
AD977AARSZ | ||
AD977AARZ | ||
AD977ABRZ | ||
AD977ACRZ | ||
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD977AARSZ | ||
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD977AARZ | ||
AD977ABRZ | ||
AD977ACRZ |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad977a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论