LTC1609

量产

具有多种输入范围的 16 位、200ksps、串行 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:200ksps
  • 输入范围
    • 单极性:0V 至 10V、0V 至 5V 和 0V 至 4V
    • 双极性:±10V、±5V 和 ±3.3V
  • 保证无漏失码
  • 串行 I/O
  • 单 5V 电源
  • 功耗:65mW (典型值)
  • 断电模式:50μW
  • SNR:87dB (典型值)
  • 可采用内部或外部基准运作
  • 28 引脚 SSOP 封装和 20 引脚 SO 封装
  • ADS7809 和 AD977A 的改良型第二供货源
 
LTC1609
具有多种输入范围的 16 位、200ksps、串行 ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
单通道模数转换器 1
LTC2338-18 量产 具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1609的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览