专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8641
量产低功耗、轨到轨输出、精密JFET放大器,采用5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低电源电流:250 µA(最大值)
- 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 低失调电压:750 µV(最大值)
- 单电源供电:5 V至26 V
- 双电源供电:±2.5 V至±13 V
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 无反相
- SC70封装
AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有极低的输入偏置电流和轨到轨输出特性。此外还具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。当容性负载大于500 pF时,输出仍能保持稳定。
AD8641/AD8642/AD8643适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。
AD8641/AD8642/AD8643的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装。AD8642提供8引脚MSOP和8引脚SOIC无铅封装。AD8643提供14引脚SOIC和3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装。
应用
- 线路/电池供电仪表
- 光电二极管放大器
- 精密电流检测
- 医疗仪器
- 工业控制
- 精密滤波器
- 便携式音频
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 5
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8641AKSZ-R2 | 5-Lead SC70 | ||
AD8641AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8641ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8641ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8641AKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD8641ARZ | 量产 | |
AD8641ARZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8641ARZ | 量产 | |
AD8641ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8641ARZ | 量产 | |
AD8641ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8641
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。