AD8634
推荐新设计使用高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 可在极端高温下工作
FLATPACK封装:-40°C至+210°C
SOIC封装:-40°C至+175°C - 轨到轨输出
- 低功耗: 1.3 mA(最大值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD8634-KGD数据手册
- 可用作已知良好的裸片并完全保证数据手册规格。
AD8634是一款精密、9.7 MHz带宽、双通道放大器,具有轨到轨输出。 该器件保证可采用3 V至30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电,并保证可在极高的温度下工作。
AD8634非常适合要求交流和直流精密性能的应用。 宽带宽、低噪声与精度特性组合,使AD8634适合滤波器和传感器接口等各种应用。
这款双通道运算放大器提供8引脚SOIC封装,额定工作温度范围为-40℃至+175℃。 它还提供8引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK),额定工作温度范围为-40℃至+210℃。 这两款封装均针对极端温度下的稳定性而设计,在最大额定温度下可工作1000小时。
AD8634属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列。 若要获得可用高温产品的完整选型表,请参考下列网站上的高温产品列表和认证数据:www.analog.com/hightemp
应用
- 井下钻探和仪器仪表
- 航空电子
- 重工业
- 高温环境
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
教程 4
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8634-KGD-CHIP | CHIPS OR DIE | ||
AD8634HFZ | 8-Lead Flatpack | ||
AD8634HRZN | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8634
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。