AD7980
量产16位、1 MSPS、PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 高性能
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V 至 VREF(VREF 在2.5 V至5 V之间)
- 吞吐速率:1 MSPS
- 零延迟架构
- 16位分辨率、无失码
- INL:典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB
- 动态范围:92 dB,VREF = 5 V
- SNR:91.5 dB(fIN = 10 kHz,VREF = 5 V时)
- THD:-114 dB(fIN = 10 kHz,VREF = 5 V时)
- SINAD:91 dB(fIN = 10 kHz,VREF = 5 V时)
- 低功耗
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 4 mW(1 MSPS,仅VDD)
- 7 mW(1 MSPS,总功耗)
- 70 μW (10 kSPS)
- 伪差分模拟输入范围
- 专有串行接口
- SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
- 10引脚MSOP、10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 宽工作温度范围:-40°C至+125℃
- 下载AD7980-EP数据手册 (pdf)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- 军用温度范围:-55°C至+125°C
- V62/12640 DSCC图纸号
AD7980是一款16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。采用独立电源VIO时,它与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD7980采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 自动化测试设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 机器自动化
参考资料
数据手册 4
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 8
产品亮点 1
测试产品组合 1
产品选型指南 1
教程 3
器件驱动器 2
产品亮点 1
模拟对话 4
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7980ACPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7980ARMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7980BCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7980BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7980BRMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7980SRMZ-EP | 10-Lead MSOP | ||
AD7980SRMZ-EP-RL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
AD7980ACPZ-RL7 | 量产 | |
AD7980BCPZ-RL | 量产 | |
AD7980BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
AD7980ACPZ-RL7 | 量产 | |
AD7980ARMZ | 量产 | |
AD7980ARMZRL7 | 量产 | |
AD7980BCPZ-RL | 量产 | |
AD7980BCPZ-RL7 | 量产 | |
AD7980BRMZ | 量产 | |
AD7980BRMZRL7 | 量产 | |
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
AD7980ARMZ | 量产 | |
AD7980ARMZRL7 | 量产 | |
AD7980BRMZ | 量产 | |
AD7980BRMZRL7 | 量产 | |
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7980ARMZ | 量产 | |
AD7980ARMZRL7 | 量产 | |
AD7980BRMZ | 量产 | |
AD7980BRMZRL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7980ARMZ | 量产 | |
AD7980ARMZRL7 | 量产 | |
AD7980BRMZ | 量产 | |
AD7980BRMZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 6 | ||
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4805-1 | 推荐用于新设计 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具AD7980 IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7980的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论