AD7944
量产14位、2.5 MSPS、15.5 mW PulSAR ADC,采用LFCSP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 14位分辨率、无失码
- 吞吐速率:2.5 MSPS(TURBO高),2.0 MSPS(TURBO低)
- 低功耗
15.5 mW(2.5 MSPS,外部基准电压源)
28 mW(2.5 MSPS,内部基准电压源) - INL:±0.25 LSB(典型值),±1.0 LSB(最大值)
- SNR
84 dB(采用片内基准电压源)
84.5 dB(采用外部基准电压源) - 4.096 V内部基准电压源:典型漂移±10 ppm/°C
- 伪差分模拟输入电压范围
0 V 至 VREF(VREF最高为5.0 V)
可以使用任何输入范围 - 无流水线延迟
- 逻辑接口:1.8 V/2.5 V/2.7 V
- 串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC和忙闲指示功能
- 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP (QFN)封装
AD7944是一款14位、2.5 MSPS逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)。它内置一个低功耗、高速、14位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路以及一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7944对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至VREF。该器件具有两种采样模式:极高采样速率turbo模式(TURBO高);低功耗正常模式(TURBO低),适用于低功耗应用,其功耗与吞吐量呈比例关系。正常模式(TURBO低)下,SPI兼容型串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式串联到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源(VIO)时,该串行接口与1.8 V、2.5 V和2.7 V电源兼容。
AD7944采用20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 通信
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7944BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7944BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD7944BCPZ | 量产 | |
AD7944BCPZ-RL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7944BCPZ | 量产 | |
AD7944BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7944的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论