AD7920
量产250 kSPS、12位ADC,采用6引脚SC70封装
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 吞吐量:250 kSPS
- 额定电压(V DD):2.35 V至5.25 V
- 低功耗:
- 3 mW(典型值,250 KSPS、3 V电源)
- 12.5 mW(典型值,250 KSPS、5 V电源) - 宽输入带宽:
- 信噪比70 dB(100 kHz输入频率) - 无流水线延迟
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 待机模式:最大1 µA
- 6引脚SC70封装
- 8引脚µSOIC封装
AD7910/AD7920分别是10位和12位高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用2.35 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达250 kSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理6 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7910/AD7920采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从V DD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至V DD.。转换速率取决于SCLK。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
参考电路 1
器件驱动器 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7920AKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920AKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7920BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7920BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7920AKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD7920AKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD7920BKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD7920BKSZ-REEL | 量产 | |
AD7920BKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD7920BRMZ | 量产 | |
AD7920BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7920BRMZ | 量产 | |
AD7920BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4000-1 | 量产 | 单通道、低成本、精密JFET输入运算放大器 |
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7091 | 量产 | 1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用8引脚LFCSP封装 |
AD7091R | 量产 | 1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装 |