AD7912
量产双通道、2.35 V至5.25 V、1 MSPS、10位ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至5.25 V
- 低功耗:
4.8 mW(典型值,1 MSPS、3 V电源)
15.5 mW(典型值,1 MSPS、5 V电源) - 宽输入带宽:
信噪比71.5 dB(最小值,100 kHz输入频率) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 待机模式:最大1 µA
- 菊花链模式
- 8引脚TSOP封装
- 8引脚MSOP封装
AD7912/AD7922分别是10位和12位高速、低功耗、双通道、逐次逼近型ADC,采用2.35 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理6 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
通过DIN引脚选择需转换的通道,工作模式则由CS控制。DOUT引脚的串行数据流有一个通道识别位和一个模式识别位,可提供所转换通道和当前工作模式的相关信息。
由于采用菊花链工作模式,因此数个AD7912/AD7922器件可以通过菊花链配置形式连接起来。在菊花链模式下,用户可以从菊花链内的ADC中读取转换结果。
AD7912/AD7922采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK信号。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7912ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7912ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7912ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7912AUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7912ARMZ | 量产 | |
AD7912ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7912ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7912ARMZ | 量产 | |
AD7912ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7912ARMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7912ARMZ | 量产 | |
AD7912ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7912AUJZ-REEL7 | 量产 | |
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD7912AUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD7912AUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4857-1 | 量产 | 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |