AD7902

量产

双通道、伪差分、16位、1 MSPS Pul SAR 12.0 mW ADC,采用QSOP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:1 MSPS
  • 低功耗
    7.0 mW(1 MSPS,仅VDD1和VDD2
    12.0 mW(1 MSPS,总功耗)
    140 µW (10 kSPS)
  • 积分非线性(INL):±1.0 LSB(典型值);± 2.5 LSB(最大值)
  • 伪差分模拟输入范围
    0 V至VREF(VREF在
    2.4 V至5.1 V之间)
    可使用任一输入范围
    可采用ADA4841-x轻松驱动
  • 信纳比(SINAD):91 dB (1 kHz)
  • 总谐波失真(THD):-105 dB (1 kHz)
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 串行端口接口(SPI):QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 20引脚QSOP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至
    +125°C
AD7902
双通道、伪差分、16位、1 MSPS Pul SAR 12.0 mW ADC,采用QSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD7902参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7902

AD7902 评估板

产品详情

AD7902数据手册中提供了AD7902的完整说明,在使用该评估板时应参考。EVAL-AD7902SDZ评估板设计用于演示低功耗产品AD7902的性能,以利于了解各种系统应用的接口。AD7902是一款双通道、伪差分16位、1 MSPS PulSAR® ADC。

该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板EVAL-SDP-CB1Z一起使用。评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的J6,J10,J14,J15来连接低噪声模拟信号源。

用户PC软件可执行文件通过USB连接的SDP板EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。

板上器件包含:

ADR435:高精度,缓冲带隙5.0V基准电压源
AD8031:基准电压缓冲器
ADA4841-1:带运算放大器的信号调理电路
ADP7104 ADP2301:获得板上所需电压电平的稳压器

特性
  • AD7902的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 片内基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • 可兼容系统演示板(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析

EVAL-AD7902
AD7902 评估板

最新评论

近期浏览