AD7766
量产24位、8.5 MW、109 DB、128/64/32 KSPS ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 下载AD7766-2-KGD数据手册。还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能
- 过采样逐次逼近(SAR)型架构
- 高性能交流和直流精度、低功耗
- 动态范围:115.5 dB(32 kSPS,AD7766-2)
- 动态范围:112.5 dB(64 kSPS,AD7766-1)
- 动态范围:109.5 dB(128 kSPS, AD7766)
- 总谐波失真(THD):-112 dB
- 超低功耗
- 8.5 mW,32 kSPS (AD7766-2)
- 10.5 mW,64 kSPS (AD7766-1)
- 15 mW,128 kSPS (AD7766)
- 高直流精度
- 24位、无失码(NMC)
- 积分非线性(INL):±6 ppm(典型值),±15 ppm(最大值)
- 低温漂
- 零误差漂移:15 nV/°C
- 增益误差漂移:0.4 ppm/°C
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7766/AD7766-1/AD7766-2是高性能24位过采样SAR ADC(模数转换器)。AD7766/AD7766-1/AD7766-2具有较宽的动态范围和输入带宽,功耗分别只有15mW、10.5mW和8.5mW,都采用16脚TSSOP封装。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2具备24位分辨率,适用于超低功耗的数据采集应用(例如基于PCI和USB的系统)。出色的SNR特性、宽动态范围和高直流精度使它们非常适合在较大的动态范围内测量小信号的变化。尤其适合在较大的交流或直流信号上测量输入端小信号变化的应用。在这种应用中,AD7766/AD7766-1/AD7766-2能够精确地采集交流和直流信息。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2的内置数字滤波器(完全线性相位响应)可以对过采样输入电压信号进行滤波并去除带外噪声。这种过采样架构还减少了对前端抗混叠滤波的需求。AD7766的其他特性包括SYNC/PD (同步/关断)引脚,允许多个AD7766器件同步。另外,通过SDI引脚还能够实现多个AD7766器件的菊花链互连结构。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2采用基于5 V基准电压的2.5 V电源供电,温度范围为−40°C至+105℃。
应用
- 功耗PCI/USB数据采集系统
- 低功耗无线采集系统
- 振动分析
- 仪器仪表
- 高精度医学采集
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
评估设计文件 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7766-2-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD7766BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-1-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-2-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7766BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7766BRUZ | 量产 | |
AD7766BRUZ-1 | 量产 | |
AD7766BRUZ-1-RL7 | 量产 | |
AD7766BRUZ-2 | 量产 | |
AD7766BRUZ-2-RL7 | 量产 | |
AD7766BRUZ-RL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7766BRUZ | 量产 | |
AD7766BRUZ-1 | 量产 | |
AD7766BRUZ-1-RL7 | 量产 | |
AD7766BRUZ-2 | 量产 | |
AD7766BRUZ-2-RL7 | 量产 | |
AD7766BRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7766参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 6 | ||
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR425 | 量产 | 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7766的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论