AD7699
量产16-Bit、8通道、500 kSPS PulSAR® ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 16位分辨率、无失码
- 8通道多路复用器,输入可选择
- 单极性单端输入
- 差分输入(使用参考地)
- 伪双极性
- 吞吐速率:500 kSPS
- 积分非线性(INL):典型值±0.5 LSB,最大值±1.5 LSB(±23 ppm或FSR)
- 动态范围:93.3 dB
- 信纳比(SINAD):91.5 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-97 dB(20 kHz时)
- 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
- 多种基准源类型
- 内部4.096 V基准源
- 外部缓冲基准源(可达4.096 V)
- 外部基准源(可达VDD)
- 内部温度传感器
- 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
- 无流水线延迟,SAR架构
- 单电源工作:5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
- 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
- 功耗
- 26 mW(500 kSPS时)
- 5.2 μW(100 SPS时)
- 待机电流:50 nA
- 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 20引脚2.4 mm × 2.4 mm WLCSP封装
AD7699是一款8通道、16-Bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源供电。
AD7699拥有多通道、低功耗、数据采集系统所需的要素,包括:无失码的真16-bit SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极输入的、4通道、低串扰的多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5V或4.096V)和缓冲器;温度传感器;可选择的1极点滤波器;和多通道连续采样时的序列器。
AD7699使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),其被设定为主逻辑电平。
功耗与吞吐率成正比。
AD7699采用小型20引脚LFCSP封装,工作温度范围是-40°C~+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 医疗仪器
- 移动通信
- 个人数字助理
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7699BCBZ-RL7 | 20-Ball WLCSP (2.39mm x 2.39mm) | ||
AD7699BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7699BCPZRL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7699BCBZ-RL7 | 量产 | |
AD7699BCPZ | 量产 | |
AD7699BCPZRL7 | 量产 | |
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD7699BCPZ | 量产 | |
AD7699BCPZRL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7699BCPZ | 量产 | |
AD7699BCPZRL7 | 量产 | |
7月 16, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
AD7699BCPZ | 量产 | |
AD7699BCPZRL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7699BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 3 | ||
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR434 | 量产 | 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
AD8620 | 量产 | 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器 |
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 3 | ||
AD8615 | 量产 | 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器 |
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 8 | ||
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |