AD7694
量产250 kSPS、16位PulSAR® ADC,采用µSOIC封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 16位分辨率
- 吞吐量:250 kSPS
- 积分非线性(INL):最大值±4 LSB
- 功耗:
800 µA @ 5V/100 kSPS
540 µA @ 2.7V/100 kSPS - 伪差分模拟输入范围: 0 V ~ VREF (VREF最高为VDD)
- S/(N+D): 92 dB @ 20 kHz
- 无流水线延迟
- 单电源工作:2.7V或5 V
- 串行接口: SPI®/QSPI™/µWire/DSP 兼容
- µSOIC封装(µSO8)
- 可替代LTC1864和LTC1864L
AD7694是一款16位、250 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源(VDD )供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC(B级)、一个内部转换时钟和一个SPI兼容串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,AD7694对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
功耗和吞吐量呈线性变化关系。
AD7694采用8引脚µSOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 医疗仪器
- 移动通信
- 个人数字助理
- 数据采集
- 仪器仪表
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7694ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7694ARMZRL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7694BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7694BRMZRL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7694ARMZ | 量产 | |
AD7694ARMZRL7 | 量产 | |
AD7694BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 6 | ||
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |