AD7634
量产18位、670 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 多引脚/软件可编程输入范围:
5 V (10 V p-p), +10 V (20 V p-p),
±5 V (20 V p-p),
±10 V (40 V p-p) - 输入范围/模式选择:引脚或串行SPI®-兼容
- 吞吐量
670 kSPS(Warp模式)
570 kSPS(正常模式)
450 kSPS(脉冲模式) - 18位分辨率、无失码
- 积分非线性(INL):典型值±1.5 LSB,最大值±2.5 LSB(FSR为±9.5 ppm)
- 动态范围:102.5 dB
- 信噪比:101 dB @ 2 kHz
- 总谐波失真:−112 dB @ 2kHz
- iCMOS® 工艺技术
- 5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C;TEMP输出
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 并行(18/16/8位总线)和串行5 V/3.3 V接口
AD7634是一款18位、电荷再分配、逐次逼近型(SAR)架构模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。该器件的输入范围和工作模式可通过硬件或专用只写串行配置端口来配置。AD7634内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿,对IN+和IN−上的全差分模拟输入进行采样。AD7634具有四种不同的模拟输入范围,功耗与吞吐量呈线性比例关系,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据手册, Rev. 0, 1/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7634BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7634BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7634BCPZ | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7634BCPZ | 量产 | |
AD7634BSTZ | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7634BSTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7634BSTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4922-1 | 量产 | 高压、差分18位ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |