ADA4922-1
量产高压、差分18位ADC驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单端至差分转换
- 低失真(VO, dm = 40 V p-p)
- −99 dBc HD (100 kHz)
- 折合到差分输出端的噪声低:12 nV/√Hz
- 高输入阻抗:11 MΩ
- 固定增益:2
- 无需外部增益元件
- 折合到输出端的失调电压低:1.1 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:3.5 μA(最大值)
- 宽电源电压范围
- 5 V至26 V
- 可产生超过40 V p-p的差分输出信号
- 高速
- 38 MHz、−3 dB带宽(0.2 V p-p差分输出)
- 快速建立时间:
- 200 ns(建立至0.01%,12 V步进,±5 V电源)
- 禁用特性
- 提供节省空间的散热增强型封装
- 8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 8引脚SOIC
- 低供电电流:IS = 10 mA(±12 V电源)
ADA4922-1是一款差分驱动器,用于输入范围最大为±20 V的16位至18位模数转换器(ADC)。它可以配置为易于使用的单端至差分放大器,无需外部元件就能驱动ADC。同时提供驱动最高18位分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。
ADA4922-1具有宽电源电压范围(5 V至26 V)、高输入阻抗和数值为2的固定差分增益,可用于驱动工业仪器仪表等各种应用中的ADC。
ADA4922-1采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在高电源电压条件下实现出色的噪声和失真性能。
ADA4922-1提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。两种封装均配有裸露焊盘,可提高散热效率。ADA4922-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 高压数据采集系统
- 工业仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
教程 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4922-1ACPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4922-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4922-1ACPZ-RL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4922-1ACPZ-RL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4922-1ARDZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4922-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论