AD7625
量产16位、6MSPS、PulSAR差分ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 吞吐速率: 6 MSPS
- 信噪比(SNR): 93 dB
- 积分非线性(INL): ±0.45 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
- 差分非线性(DNL): ±0.3 LSB(典型值),±0.5 LSB(最大值)
- 功耗: 135 mW
- 32引脚LFCSP (5 mm x 5 mm)
- SAR架构
- 无延迟/无流水线延迟
- 16位分辨率、无失码
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度。AD7625集成一个高速16-bit采样ADC、一个内部转换时钟,以及一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,AD7625对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这些引脚的电压在0V~REF的反相范围内摆动。4.096V的基准电压(REF)可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果可由单独的LVDS自时钟或回波时钟串行接口获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7625采用32引脚LFCSP(5mm x 5mm)封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C
应用
- 高动态范围通信
- 接收器
- 数字成像系统
- 高速数据采集
- 频谱分析
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7625BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7625BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD7625BCPZ | 量产 | |
AD7625BCPZRL7 | 量产 | |
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD7625BCPZ | 量产 | |
AD7625BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
ADR434 | 量产 | 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
隔离式LVDS 1 | ||
ADN4650 | 量产 |
5 kV rms、600 Mbps双通道Tx或Rx通道LVDS隔离器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP1708 | 量产 | 1 A、低压差、CMOS线性稳压器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7625的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论