AD7476A
量产12位、1 MSPS、低功耗A/D转换器,采用SC70和MSOP封装
- 产品模型
- 13
产品详情
- 高呑吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至5.25 V
- 低功耗:
典型值3.6 mW(1 MSPS,3 V电源)
典型值12.5 mW(1 MSPS,5 V电源) - 宽输入带宽:
71 dB信噪比(100 kHz输入频率) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口SPI®/QSPI™/MicroWire™/DSP兼容
- 待机模式:最大1 µA
- 6引脚SC70封装
- 8引脚MSOP封装
AD7476A /AD7477A/ AD7478A分别是12位、10位和8位高速、低功耗逐次逼近型ADC,采用单电源工作,电源电压为2.35V至5.25V,最高呑吐量可达1 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理13 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7476A /AD7477A/AD7478A采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
AD7476A/AD7477A/AD7478A分别是AD7476/AD7477/AD7478几款标准1 MSPS ADC的后续产品,采用SC70和MSOP两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
教程 2
技术书 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7476AAKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476AAKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476ABKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476ABKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476ABRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7476ABRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7476ABRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7476AWYRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7476AWYRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7476AYKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476AYKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD7476AYRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7476AYRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7476AAKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD7476AAKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476ABKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD7476ABKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476ABRMZ | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476AWYRMZ | 量产 | |
AD7476AWYRMZ-RL7 | 量产 | |
AD7476AYKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD7476AYKSZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476AYRMZ | 量产 | |
AD7476AYRMZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7476ABRMZ | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476AYRMZ | 量产 | |
AD7476AYRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7476ABRMZ | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL | 量产 | |
AD7476ABRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7476AWYRMZ | 量产 | |
AD7476AWYRMZ-RL7 | 量产 | |
AD7476AYRMZ | 量产 | |
AD7476AYRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 3 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
ADA4084-2 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4000-1 | 量产 | 单通道、低成本、精密JFET输入运算放大器 |
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7476a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论