AD7170
量产12位低功耗Σ−Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出数据速率:125 Hz
- 引脚可编程的省电和复位功能
- 状态功能
- 内部时钟振荡器
- 电流:135 μA
- 电源:2.7 V至5.25 V
- 温度范围:–40°C至+105°C
- 封装:10引脚3 mm x 3 mm LFCSP
AD7170是一款极低功耗、12位模数转换器(ADC),内置一个精密12位Σ-Δ型ADC和一个片内振荡器。该器件功耗仅为135 μA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。它还具有掉电模式,该模式下的器件功耗仅为5 μA,从而可延长产品的电池使用时间。
为便于使用,AD7170的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到12位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。AD7170的输出数据速率为125 Hz,建立时间为24 ms。它具有一路差分输入,增益为1。在用户需用外部放大器来满足系统专用滤波或增益要求的应用中,此特性会很有用。
AD7170采用2.7 V至5.25 V电源供电,并提供10引脚LFCSP封装。
AD7171是AD7170的16位版本。它与AD7170的功能组合相同,且引脚兼容。
接口
- 双线式串行接口(只读器件)
- SPI兼容
- SCLK引脚内的施密特触发
应用
- 压力测量
- 工业过程控制
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
参考电路 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7170BCPZ-500RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7170BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD7170BCPZ-500RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1201 | 量产 | 双通道数字隔离器(1/1通道方向性) |
ADUM1301 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
ADR395 | 量产 | 5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8631 | 过期 | 1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD8628 | 量产 | 零漂移、单电源RRIO运算放大器 |