eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD627

量产

微功耗、单电源/双电源、轨到轨仪表放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微功耗,最大电源电流:85 µA
  • 宽电源电压范围(+2.2 V至±18 V)
  • 易于使用
    仅需一个外部电阻设置增益
    增益范围:5(无电阻)至1000
  • 性能优于分立设计方案
  • 轨到轨输出摆幅
  • 高精度直流性能
    增益精度:0.03%(典型值) (G = +5) (AD627A)
    增益漂移:10 ppm/°C(典型值) (G = +5)
    最大输入失调电压:125 µV (AD627B双电源)
    最大输入失调电压:200 µV (AD627A 双电源)
  • 最大输入失调电压漂移:1 µV/°C (AD627B)
    最大输入失调电压漂移:3 µV/°C (AD627A)
  • 折合到输入端(RTI)噪声:38 nV/√Hz @ 1 kHz (G = +100)
  • 出色的交流性能
    AD627A最小CMRR:77 dB (G = +5)
    AD627B:最小CMRR:83 dB (G = +5)
    带宽:80 kHz (G = +5)
    建立时间:135 µs至0.01% (G = +5, 步进5 V)
AD627
微功耗、单电源/双电源、轨到轨仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8420 推荐新设计使用 宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

AD627A SPICE Macro Models 2


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

最新评论

近期浏览