ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD620
量产低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000
- 产品模型
- 10
产品详情
- 易于使用
通过一个外部电阻设置增益
(增益范围:1至10000)
宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
具有比三运放IA设计更高的性能
提供8引脚DIP和SOIC封装
低功耗,最大电源电流为1.3 mA - 低噪声
输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
0.28 µV p-p噪声(0.1 Hz至10 Hz)
- 出色的直流性能(B级)
输入失调电压:50 µV(最大值)
输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10) - 出色的交流特性
带宽:120 kHz (G = 100)
0.01%建立时间:15 µs
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
AD620具有40 ppm(最大非线性度)高精度、最大50 µV的低失调电压以及最大0.6 µV/°C的失调漂移性能,非常适合精密数据采集系统,如电子秤和传感器接口。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
该器件输入级采用Superßeta处理,可实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。由于具有9 nV/√Hz (1 kHz)的低输入电压噪声、0.28 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段)和0.1 pA/√Hz输入电流噪声,AD620也可以用作前置放大器。此外,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
应用
- 电子秤
- ECG和医疗仪器仪表
- 传感器接口
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 电池供电便携式设备
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 6
技术文章 6
视频 1
电子书 1
参考电路 2
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD620ACHIPS | None Available | ||
AD620ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD620ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD620ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD620ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD620BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD620BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD620BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD620BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD620SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 13, 2011 - 10_0209 AD620 and AD622 Die Revision |
||
AD620ACHIPS | ||
AD620ANZ | 量产 | |
AD620ARZ | 量产 | |
AD620ARZ-REEL | 量产 | |
AD620ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD620BNZ | 量产 | |
AD620BRZ | 量产 | |
AD620BRZ-R7 | 量产 | |
AD620BRZ-RL | 量产 | |
AD620SQ/883B | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD620ANZ | 量产 | |
AD620BNZ | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD620SQ/883B | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD620SQ/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD620SQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD620SQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD620SQ/883B |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
差分电压测量 -
低功耗应变计信号测量 -
精密差分电压测量
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8422 | 推荐新设计使用 | 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器 |
工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具SABER模型 1
AD620 SPICE Macro Models 4
- AD620 SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620A SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620B SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
- AD620S SPICE Macro Model Rev. B, 10/95
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具仪表放大器误差计算器
这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。
打开工具