AD5932

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD5932
量产可编程单扫描波形发生器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可编程频率配置文件;无需外部元件
- 输出频率高达25 MHz
- 预编程的频率配置文件能将DSP/微控制器的写操作次数减到最少
- 正弦波/三角波/方波输出
- 频率步进的自动或单引脚控制
- 关断模式:20 µA
- 电源:2.3 V至5.5 V
- 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C
- 16引脚、无铅TSSOP封装
AD5932是一款提供可编程频率扫描的波形发生器。这款器件采用支持增强型频率控制的嵌入式数字处理技术,能够生成合成的模拟或数字频率步进波形。采用预先编程的频率配置文件可以避免连续的写周期,从而释放了重要的DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始,并可以连续地增加相位,因此能够轻松的确定相移。AD5932功耗仅为6.7 mA,为波形产生提供方便的低功耗解决方案。
AD5932在目标范围内的定义时长内输出各频率,然后在扫描范围内步入下一频率。可对该器件输出特定频率的时长进行预先编程并让器件自动递增该频率;或者,频率通过CTRL引脚进行外部递增。在范围结束时,AD5932继续输出最后一个频率直至重置器件。另外,AD5932还通过MSBOUT引脚提供数字输出。
对AD5932进行编程时,用户需要输入起始频率、频率步进、增量数量,以及器件输出各频率的时间间隔。频率扫描配置文件可通过切换CTRL引脚来启动和执行。
AD5932通过三线式串行接口写入数据,能够在高达40 MHz的时钟速率下工作。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
请注意,AVDD和DVDD彼此独立并可采用不同的电压工作。AD5932还具有待机功能,能够关断器件中没有使用的部分。
AD5932提供16引脚、无铅TSSOP封装。
应用
- 频率扫描/雷达
- 网络/阻抗测量
- 增量式频率激励
- 传感器应用
– 近距和运动
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 23
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5932YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5932YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5932YRUZ | 量产 | |
AD5932YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5932YRUZ | 量产 | |
AD5932YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论