这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD590
量产双端IC温度传感器
- 产品模型
- 30
产品详情
- 线性电流输出:1 µA/K
- 宽工作温度范围:-55°C至+150°C
- 与探头兼容的陶瓷传感器封装
- 双引脚器件:电压输入/电流输出
- 激光调整至±0.5°C校准精度(AD590M)
- 出色的线性度:满量程范围内为±0.3°C (AD590M)
- 宽电源电压范围:4 V至30 V
- 传感器与外壳绝缘
- 提供2引脚FLATPACK、4引脚LFCSP、3引脚TO-52、8引脚SOIC和裸片形式
AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2 K (25°C)时输出298.2 μA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590提供裸片形式,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。绝缘良好的双绞线都适用于在与接收电路的距离可达到数百英尺之处工作。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
产品聚焦
- AD590是一款经过校准的2端子温度传感器,只需直流电压电源(4 V至30 V)即可供电。应用该器件时无需使用昂贵的变送器、滤波器、引线补偿和线性化电路。
- 先进的晶圆级激光调整结合广泛的最终测试,确保AD590装置易于互换。
- 由于输出为电流而非电压,提供出色的接口抑制性能。此外,电源要求很低(1.5 mW,5 V,25°C)。这些特性使AD590易于用作远程传感器。
- 高输出阻抗(>10 MΩ)提供出色的电源电压漂移抑制性能。例如,将电源电压从5 V更改为10 V会带来最大1 μA的电流变化或1°C同等误差。
- AD590具有耐电性:它可以承受高达44 V的正向电压以及20 V反向电压。因此,电源异常或引脚反转不会损坏器件。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
视频 2
模拟对话 2
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8757101XA | 2-Lead Flatpack | ||
5962-8757101YA | 3-Lead TO-52 | ||
5962-8757102XA | 2-Lead Flatpack | ||
5962-8757102YA | 3-Lead TO-52 | ||
5962-8757103XA | 2-Lead Flatpack | ||
5962-8757103YA | 3-Lead TO-52 | ||
5962-8757104XA | 2-Lead Flatpack | ||
5962-8757104YA | 3-Lead TO-52 | ||
AD590JCHIPS | None Available | ||
AD590JCPZ-R5 | 4-Lead LFCSP (2mm x 3mm) | ||
AD590JCPZ-RL7 | 4-Lead LFCSP (2mm x 3mm) | ||
AD590JF | 2-Lead Flatpack | ||
AD590JF/883B | 2-Lead Flatpack | ||
AD590JH | 3-Lead TO-52 | ||
AD590JH/883B | 3-Lead TO-52 | ||
AD590JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD590KF | 2-Lead Flatpack | ||
AD590KF/883B | 2-Lead Flatpack | ||
AD590KH | 3-Lead TO-52 | ||
AD590KH/883B | 3-Lead TO-52 | ||
AD590KRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD590KRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD590LF | 2-Lead Flatpack | ||
AD590LF/883B | 2-Lead Flatpack | ||
AD590LH | 3-Lead TO-52 | ||
AD590LH/883B | 3-Lead TO-52 | ||
AD590MF | 2-Lead Flatpack | ||
AD590MF/883B | 2-Lead Flatpack | ||
AD590MH | 3-Lead TO-52 | ||
AD590MH/883B | 3-Lead TO-52 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JCHIPS | 量产 | |
AD590JCPZ-R5 | 量产 | |
AD590JCPZ-RL7 | 量产 | |
AD590JF | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590JRZ | 量产 | |
AD590KF | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590KRZ | 量产 | |
AD590KRZ-RL | 量产 | |
AD590LF | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JF | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JF | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590KF | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590LF | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JF | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590KF | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590LF | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
6月 14, 2011 - 11_0123 AD590 Mask Revision |
||
5962-8757101XA | ||
5962-8757101YA | ||
5962-8757102XA | ||
5962-8757102YA | ||
5962-8757103XA | ||
5962-8757103YA | ||
5962-8757104XA | 量产 | |
5962-8757104YA | 量产 | |
AD590JCHIPS | 量产 | |
AD590JF | 量产 | |
AD590JF/883B | 量产 | |
AD590JH | 量产 | |
AD590JH/883B | 量产 | |
AD590KF | 量产 | |
AD590KF/883B | 量产 | |
AD590KH | 量产 | |
AD590KH/883B | 量产 | |
AD590LF | 量产 | |
AD590LF/883B | 量产 | |
AD590LH | 量产 | |
AD590LH/883B | 量产 | |
AD590MF | 量产 | |
AD590MF/883B | 量产 | |
AD590MH | 量产 | |
AD590MH/883B | 量产 | |
12月 12, 2023 - 23_0197 Die Attach Adheshive Paste Raw Material Change |
||
5962-8757101YA | ||
7月 17, 2023 - 23_0095 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD590JCPZ-R5 | 量产 | |
AD590JCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD590JCPZ-R5 | 量产 | |
AD590JCPZ-RL7 | 量产 | |
7月 14, 2014 - 13_0249 Assembly Transfer of Select 2x3mm LFCSP Products using 8900 Die Attach to STATS ChipPAC China |
||
AD590JCPZ-R5 | 量产 | |
AD590JCPZ-RL7 | 量产 | |
11月 7, 2013 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD590JCPZ-R5 | 量产 | |
AD590JCPZ-RL7 | 量产 | |
5月 11, 2012 - 11_0128 AD592 Mask Revision |
||
AD590JRZ | 量产 | |
AD590KRZ | 量产 | |
AD590KRZ-RL | 量产 | |
9月 5, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD590KF | 量产 | |
AD590LF | 量产 | |
AD590LH | 量产 | |
5月 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD590JCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD590
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。