MAX38643

量产

微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器

延长电池寿命 — 330nA静态电流、5nA关断电流和96%峰值效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长电池寿命
    • 330nA超低静态电流
    • 5nA关断电流
    • 96%峰值效率,以及10μA时的效率高于88%
  • 使用简单 — 符合常见操作
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 单电阻可调范围:VOUT0.7V至3.3V(A选项)
    • 可编程范围:VOUT:0.5V至5.0V(B-选项)
    • 输出电压精度:±1.75%
    • 负载电流:高达175mA/350mA/700mA
  • 在多种用例条件下保护系统
    • 关断模式下具有反向电流保护
    • 可选有源放电特性
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • -40°C至+85°C温度范围
    • 2mm x 2mm 6-pin μDFN封装
    • 1.42mm x 0.89mm、0.4mm焊距、6引脚(2 x 3) WLP封装
MAX38643
微小尺寸、1.8V–5.5V输入、330nA IQ、700mA nanoPower降压型转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX38642AEVK-UDFN

MAX38642 评估套件,器件采用μDFN封装

特性和优点

  • 评估6引脚µDFN封装的MAX38642A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达350mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38642A评估套件(EV kit)评估采用µDFN封装的MAX38642A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达350mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38642AELT+。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAX38641AEVK-UDFN

μDFN中MAX38641 A的评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX38641A
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:1.0V至3.3V
  • 最高输出电流:350mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX38641A评估套件(EV套件)用于评估MAX38641A,这是一款采用µDFN封装的超低静态电流降压DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供1.0V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件提供最高350mA电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

该评估套件已安装MAX38641AELT+。

应用

  • 空间有限的便携式消费电子产品
  • 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 可穿戴设备、超低功耗IoT、NB IoT和BLE
  • 有线、无线、工业产品

MAX38641AEVK-WLP

MAX38641 评估套件,器件采用WLP封装

特性和优点

  • 评估6引脚WLP封装的MAX38641A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达350mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38641A评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38641A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达350mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38641AENT+。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAX38643AEVK-WLP

MAX38643 评估套件,器件采用WLP封装

特性和优点

  • 评估6引脚WLP封装的MAX38643A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达700mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38643A评估套件(EV kit)评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX38643A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38643AENT+。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAX38640AEVK-WLP

MAX38640评估套件,器件采用WLP封装

特性和优点

  • 评估6引脚WLP封装的MAX38640A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达175mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38640A评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38640A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38640AENT+。

MAX38640EVKIT-WLP

WLP封装MAX38640, MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚WLP封装的MAX38640/1/2/3 A/B IC家族
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 0.7V至3.3V可配置输出电压
  • 高达175mA/350mA/700mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38640评估套件(EV kit)评估MAX38640/1/2/3 A/B IC家族超低静态电流降压型DC-DC转换器,器件采用晶圆级封装(WLP)。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.7V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA/350mA/700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38640AENT+。

MAX38643AEVK-UDFN

MAX38643 评估套件,器件采用μDFN封装

特性和优点

  • 评估6引脚µDFN封装的MAX38643A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达700mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38643A评估套件(EV kit)评估采用µDFN封装的MAX38643A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38643AELT+。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAX38642AEVK-WLP

MAX38642 评估套件,器件采用WLP封装

特性和优点

  • 评估6引脚WLP封装的MAX38642A
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达350mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38642A评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38642A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达350mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38642A。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAX38640AEVK-UDFN

MAX38640 评估套件,器件采用μDFN封装

特性和优点

  • 评估6引脚µDFN封装的MAX38640A IC
  • 1.8V至5.5V输入电压范围
  • 1.0V至3.3V可配置输出电压
  • 输出电流高达175mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38640A评估套件(EV kit)评估采用µDFN封装的MAX38640A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA电流,取决于输入电压与输出电压比。

评估套件已安装MAX38640AELT+。

应用

  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
  • 便携式、空间受限消费电子产品
  • 有线、无线、工业产品

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

MAX38642AEVK-UDFN
MAX38642 评估套件,器件采用μDFN封装
MAX38641AEVK-UDFN
μDFN中MAX38641 A的评估套件
MAX38641AEVK-WLP
MAX38641 评估套件,器件采用WLP封装
MAX38643AEVK-WLP
MAX38643 评估套件,器件采用WLP封装
MAX38640AEVK-WLP
MAX38640评估套件,器件采用WLP封装
MAX38640EVKIT-WLP
WLP封装MAX38640, MAX38641, MAX38642, MAX38643评估套件
MAX38643AEVK-UDFN
MAX38643 评估套件,器件采用μDFN封装
MAX38642AEVK-WLP
MAX38642 评估套件,器件采用WLP封装
MAX38640AEVK-UDFN
MAX38640 评估套件,器件采用μDFN封装
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览