MAX17580
量产4.5V至60V、300mA、高效、同步、反相输出DC-DC转换器
以小方案尺寸创建负输出电压,无外部电平转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件,降低总体成本
- 同步操作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 集成环路补偿
- 以地为基准的I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
- 高灵活性,支持系统中的多个电源轨
- -0.9V至-36V可调节输出电压范围
- 4.5V至(60V-|VOUT|)宽输入电压范围
- 高达300mA输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- 降低功耗
- 88.4%峰值效率
- DCM模式,优异的轻载效率
- 6.2μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 可调节软启动
- 启动时单调进入预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 过热保护
- 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器提供低温升、小尺寸、简单的电源方案。MAX17579和MAX17580为高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。在较宽的4.5V至(60V-|VOUT|)输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。
器件具有峰值电流模式控制架构。MAX17579在所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。MAX17580工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。较低的最小导通时间允许较高开关频率和较小方案尺寸。
器件允许EN/UVLO、低电平有效RESET和RT/SYNC引脚由以系统地为基准的信号驱动,无需外部电平转换器电路。在-40°C至+125°C较宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。器件可提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 栅极驱动电路
- 运动控制
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17580ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17580ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17580ATC+ | 量产 | |
MAX17580ATC+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论