在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8063
推荐新设计使用40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.2V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
- 12VIN、5VOUT、TA = 85°C 时的连续输出电流为 2A
- 2.5A 峰值电流
- 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 外部同步
- 可配置为逆变器
- 6.25mm × 4mm × 2.22mm BGA 封装
LTM8063 是一款 40VIN、2A 连续电流、2.5A 峰值电流、降压型 µModule®(电源模块)稳压器。封装内内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8063 可在 3.2V 至 40V 的输入电压范围内工作,支持 0.8V 至 15V 的输出电压范围和 200kHz 至 2.2MHz 的开关频率范围,这两个范围各由一个电阻器设定。只需采用输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。
由于采用了外形扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8063 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合使用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8063 符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8063EY#PBF | 28-Lead BGA (6.25mm x 4mm x 2.22mm) | ||
LTM8063IY | 28-Lead BGA (6.25mm x 4mm x 2.22mm) | ||
LTM8063IY#PBF | 28-Lead BGA (6.25mm x 4mm x 2.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8063EY#PBF | 量产 | |
LTM8063IY | 量产 | |
LTM8063IY#PBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8063EY#PBF | 量产 | |
LTM8063IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8063IY | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8063
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8063的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论