LTC7840

推荐用于新设计

具有打嗝模式的 2 相双路输出非同步升压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:5.5V 至 60V
  • 可配置为双相单路/双路输出操作
  • 具有平滑正交斜率补偿和动态斜率恢复的峰值电流模式控制
  • 可调最大占空比
  • 可调最短导通时间
  • 通过打嗝模式实现过流保护
  • 可调电流检测限值
  • 输出过压保护
  • 可编程和可锁相工作频率:50kHz 至 425kHz
  • 可调软启动电流斜坡
  • ±1% 内部基准电压源
  • 用于栅极驱动器的内部 10V LDO 稳压器
  • 两个 RUN 引脚和双通道电源良好监控器
  • 灵活的升压、SEPIC 和反激式拓扑结构
LTC7840
具有打嗝模式的 2 相双路输出非同步升压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7840
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2744A

LTC7840EFE#PBF 演示板 | 9V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 240V @ 0.7A

产品详情

演示电路 DC2744 是一款采用 LTC7840 恒频电流模式升压控制器的两级 DC/DC 升压型转换器。DC2744A 的输入电压范围为 9V 至 36V。第一级升压会生成 48V 的 VOUT1。第二级升压会采用该 48V 输入并以 0.7A 的负载电流提供 240V 输出。150kHz 恒频运行可产生小巧而高效的电路。该转换器可在宽负载范围内提供高输出电压精度 (典型值为 ±3%),而无最小负载要求。可轻松地修改该演示电路,以生成不同的输出电压。

DC2744 具有小的电路尺寸。它是一款具成本效益的高性能解决方案,适用于需要高升压比和高输出功率的应用。

DC2744A
LTC7840EFE#PBF 演示板 | 9V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 240V @ 0.7A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览