LTC2964
推荐新设计使用±0.5% 精确四通道可配置监控器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 同时监控四个电源
- 在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
- 可为每个电源选择 −4% 和 −6% 阈值:
5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ - 可调复位 (RST) 超时
- 过压和负压监控
- 推挽或开漏 RST 输出
- 用于复位禁用的裕量引脚 RDIS
- H 级温度范围
- 单独的比较器开漏输出
- 20 引脚 3mm × 4mm QFN
LTC2962 系列可配置电源监控器可以监控具有多达四个电源的系统。可以使用与编程 (PG) 输入相连的外部 1% 电阻器为每个通道选择 16 个预设或可调电压监控器阈值之一。预设电压阈值在整个温度范围内精度到 ±0.5%。具有 0.5V 阈值的正 (+ADJ) 和负 (−ADJ) 可调输入可以监控欠压、负压和过压。
可以使用外部电容器调整看门狗(仅限 LTC2963)和复位超时周期。精确的电压阈值和比较器抗干扰性确保可靠的复位操作,不会发生误触发。对于低至 1V 的 VCC 输入电压,可保证 RST 输出处于正确状态。
LTC2962 系列产品使用灵活,能够监控各种电源组合,包括同一电压的多个电源,精度可达 ±0.5%。
应用
- 高可靠性系统
- 网络、电信和服务器系统
- 汽车控制系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2964CUDC#PBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC2964CUDC#TRPBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC2964HUDC#PBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC2964HUDC#TRPBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC2964IUDC#PBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC2964IUDC#TRPBF | 20-Lead UTQFN (3mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2964的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论