LTC2963

推荐新设计使用

±0.5% 精确四通道可配置监控器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 同时监控四个电源
  • 在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
  • 可为每个电源选择 −4% 和 −6% 阈值:
    5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
  • 可调复位 (RST) 超时
  • 过压和负压监控
  • 推挽或开漏 RST 输出
  • 用于复位禁用的裕量引脚 RDIS
  • H 级温度范围
  • 非窗口化 (–1) 看门狗
  • 可调看门狗计时器
  • 看门狗状态输出 WDO
  • 可选的初始看门狗超时
  • 20 引脚 3mm × 4mm QFN
LTC2963
±0.5% 精确四通道可配置监控器
LTC2962/LTC2963/LTC2964 Application Circuit LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Pin Configuration LTC2962/LTC2963/LTC2964 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2963的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览