LTC2058
推荐新设计使用36V, 低噪声零漂移运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 电源电压范围:4.75V至36V
- 失调电压:5μV(最大值)
- 失调电压漂移:0.025μV/°C
- 最大值,–40°C至125°C
- 输入噪声电压
- 200nVP-P,DC至10Hz(典型值)
- 9nV/√Hz,1kHz(典型值)
- 输入共模范围:
- V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 增益带宽积:2.5MHz(典型值)
- 压摆率:1.6V/μs(典型值)
- AVOL: 150dB (典型值)
- PSRR: 150dB (典型值)
- CMRR: 150dB (典型值)
- 关断模式
LTC®2058是一款双通道、低噪声、零漂移运算放大器,在4.75V至36V宽电源范围内提供精密DC性能。失调电压和1/f噪声得到抑制,使该放大器能够实现最大5μV的失调电压以及200nVP-P(典型值)的DC至10Hz输入噪声电压。LTC2058的自校准电路在0.025μV/°C(最大值)温度下具有低失调电压漂移,实际上零点漂移随时间而变化。该放大器还具有150dB的出色电源电压抑制比(PSRR)和150dB(典型值)的共模抑制比(CMRR)。
LTC2058提供轨到轨输出摆幅以及包括V–轨的输入共模范围。除低失调和噪声之外,该放大器还具有2.5MHz(典型值)增益带宽积和1.6V/μs(典型值)压摆率。
宽电源范围与低噪声、低失调和出色的PSRR和CMRR相结合,使LTC2058适合高动态范围测试、测量和仪器仪表系统。
应用
- 高分辨率数据采集
- 基准电压源缓冲
- 测试与测量
- 电子秤
- 热电偶放大器
- 应变计
- 低端电流检测
- 汽车监控和控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2058HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2058HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2058HS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LTC2058HS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LTC2058IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2058IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2058IS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LTC2058IS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2058HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2058HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2058IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2058IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2058HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2058HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2058IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2058IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC2058 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LTC2058 Demo Circuit - Carbon Monoxide Sensor
- LTC2058 Demo Circuit - Photovoltaic Module Sweep Measurement
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2058
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论