LT8622S
推荐用于新设计具有超低噪声基准电压源的18V、2A降压型Silent Switcher 3
- 产品模型
- 2
产品详情
- Silent Switcher® 3 架构
- 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):4μVRMS
- 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 在高频下具有高效率
- 具有高增益误差放大器的超快瞬态响应
- 输入电压范围:2.7V 至 18V
- 输出电压范围:0V 至 (PVIN - 0.5V)
- 最大连续输出电流为 2A
- 快速最短开关接通时间:12ns
- 精密电流基准电压源:在整个温度范围内可达到 100μA ± 0.8%
- 差分远程检测确保负载范围内的精度
- PolyPhase® 运行:高达 12 相
- 强制连续模式功能
- 可调并且可同步:300kHz 至 6MHz
- 可编程电源正常
- 小型 20 引脚 4mm x 3mm LQFN 封装
LT8622S/LT8624S 同步降压型稳压器采用第三代Silent Switcher技术,并将超低噪声基准电压源与Silent Switcher架构相结合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。
该创新型超低噪声架构在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可通过单个电阻编程设定,在输出范围内保持单位增益操作,可提供几乎恒定的输出噪声,而不受输出电压影响。Silent Switcher架构尽可能降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率。
LT8622S/LT8624S非常适合受益于同步开关稳压器高效率的高电流、噪声敏感应用。
应用
- RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 高速/高精度ADC/DAC
- 低噪声仪器仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8622SAV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8622SAV#TRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8622S
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8622S
- LT8622S(INVERTING)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8622S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论