LT8604/
LT8604C
推荐新设计使用
高效42V/120mA同步降压
- 产品模型
- 14
产品详情
- 高效率2MHz同步工作
- >90%效率(50mA,12VIN至5VOUT时)
- 引脚可选强制连续或突发工作(Burst Mode®)模式(仅LT8604C)
- 超低静态电流突发模式工作
- < 2.5μA IQ(调节24VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 宽输入电压范围:3.2V至42V
- 最短快速导通时间:35ns
- 可调(所有)和可同步(仅LT8604C)开关频率:200kHz至2.2MHz
- 具有可调迟滞(仅LT8604C)的精确的1V使能引脚阈值(所有)
- 内部补偿
- 输出软启动和跟踪
- 小型12引脚2mm × 2mm LQFN (LT8604C)或小型10引脚3mm × 2mm侧可湿DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证(LT8604)
LT8604/LT8604C是一款紧凑型、高速同步单片降压型开关稳压器,在恒定频率(甚至高达2.2MHz)下,可向输出高效提供高达120mA的电流。它接受高达42V的宽输入电压范围,并且在突发模式下仅消耗2.5 μA的静态电流。所有必要电路均配备顶部和底部电源开关,以尽量减少对外部组件的需求。
LT8604C包括BST和INTVCC陶瓷电容,以实现更紧凑的解决方案,同时具有SYNC/MODE和HYST引脚。SYNC/MODE引脚选择稳压器的强制连续工作模式以实现采样系统的预测干扰,或突发工作模式以便在轻载或扩频下增加效率以提供低EMI。它还允许同步至外部时钟以便在高分辨率采集系统中进一步增加信噪比。
当VOUT处于编程输出电压的±7.5%范围内以及在故障条件下,PG标志会发出信号。热关断提供额外保护。
应用
- 工业传感器
- 工业物联网
- 4mA 至 20mA 电流环路
- 流量计
- 汽车电源管理
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8604CAV#TRMPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | ||
LT8604CAV#TRPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | ||
LT8604EDDBM#TRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604EDDBM#TRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604EDDBM#WTRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604EDDBM#WTRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604IDDBM#TRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604IDDBM#TRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604IDDBM#WTRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604IDDBM#WTRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604JDDBM#TRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604JDDBM#TRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604JDDBM#WTRMPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) | ||
LT8604JDDBM#WTRPBF | 10-Lead Plastic SIDE WETTABLE DFN (3mm × 2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 22, 2024 - 24_0224 Pin 1 Chamfer Improvement on 10L-LFCSP for LT8604, LT8618, LT8672 |
||
LT8604EDDBM#TRMPBF | 量产 | |
LT8604EDDBM#TRPBF | 量产 | |
LT8604EDDBM#WTRMPBF | ||
LT8604EDDBM#WTRPBF | ||
LT8604IDDBM#TRMPBF | 量产 | |
LT8604IDDBM#TRPBF | 量产 | |
LT8604IDDBM#WTRMPBF | ||
LT8604IDDBM#WTRPBF | ||
LT8604JDDBM#TRMPBF | 量产 | |
LT8604JDDBM#TRPBF | 量产 | |
LT8604JDDBM#WTRMPBF | ||
LT8604JDDBM#WTRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8604
- LT8604C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论