LT8334
推荐用于新设计配备 5A, 40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围:2.8V 至 40V
- 超低静态电流和低纹波 Burst Mode® 操作:IQ = 9μA
- 5A, 40V 电源开关
- 通过单一反馈引脚进行正或负输出电压编程
- 可编程频率(300kHz 至 2MHz)
- 可与外部时钟同步
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 可通过 BIAS 引脚提高效率
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流和过热保护
- 耐热性能增强型 12 引脚、4mm × 3mm DFN 封装
LT8334是一款集成40V、5A开关的电流模式DC/DC转换器,可在2.8V至40V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC或反相配置。在极低输出电流下,突发工作模式消耗低至9μA的静态电流以保持高效率,同时使典型输出纹波保持在15mV以下。
通过外部补偿引脚,可在宽输入和输出电压范围以及300kHz至2MHz的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过SYNC/MODE引脚,可与外部时钟同步。它还可用于在突发或脉冲跳跃工作模式之间选择,带有用于实现低EMI的展频功能。为提高效率,BIAS引脚可接受第二路输入以便为INTVCC稳压器供电。其他特性包括频率折返和可编程软启动,以便在启动期间控制电感电流。
LT8334采用散热增强型12引脚4mm ×3mm DFN封装。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8334RDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT8334RDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8334
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。