ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADXL355
推荐用于新设计带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计
- 产品模型
- 4
产品详情
- 密封封装提供出色的长期稳定性
- 0 g失调和温度(所有轴):0.15 mg/°C(最大值)
- 超低噪声密度(所有轴):22.5µg/√Hz
- 低功耗、VSUPPLY(LDO稳压器使能)
- ADXL354(测量模式):150 μA
- ADXL355(测量模式):200 μA
- ADXL354/ADXL355(待机模式):21 μA
- ADXL354具有用户可调模拟输出带宽
- 机电自测
- 集成温度传感器
- ADXL355数字输出特性
- 支持数字SPI和I2C接口
- 20位ADC
- 用于同步采样的数据插值程序
- 可编程高通和低通数字滤波器
- 电压范围选项
- 集成内部稳压器的VSUPPLY:2.25V至3.6V
- 内部LDO稳压器旁路的V1P8ANA、V1P8DIG:1.8 V(典型值,± 10%)
- 工作温度范围:–40°C至 +125°C
- 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
模拟输出ADXL354和数字输出ADXL355均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL354B支持±2 g和±4 g范围,ADXL354C支持±2 g和±8 g范围,ADXL355支持±2 g、±4 g和±8 g范围。ADXL354/ADXL355在温度范围内提供低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。
ADXL355体积小巧,集成度高,是物联网(IoT)传感器节点和其他无线产品设计的理想之选。
ADXL355多功能引脚名称仅可由串行外设接口(SPI)或I2C接口的相关功能引用。
应用
- 惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS)
- 平台稳定系统
- 结构健康监控
- 地震成像
- 倾斜检测
- 机器人
- 状态监控
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 10
视频 12
器件驱动器 2
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD22323Z | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL355BEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL355BEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL355BEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 20, 2022 - 22_0133 Carsem-M as an Alternate Assembly Site for LCC package for ADXL35X Family |
||
AD22323Z | ||
ADXL355BEZ | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL7 | 量产 | |
8月 9, 2018 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
ADXL355BEZ | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL7 | 量产 | |
7月 13, 2018 - 17_0029 ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 Assembly Transfer to Cirtek and Wire Change |
||
ADXL355BEZ | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL7 | 量产 | |
2月 9, 2018 - 18_0025 Sensor Die Size Change for MEMs Products ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
ADXL355BEZ | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL | 量产 | |
ADXL355BEZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?