ADXL317
推荐用于新设计3 轴 ±16 g I2S 数字加速度计
Viewing:
产品详情
- 48 kHz I2S/TDM 数字输出
- 高分辨率:14 位
- 与 AD2428W 和 AD2425W A2B 收发器直接兼容
- 用户可选带宽:500 Hz 至 4 kHz
- 低延迟:4 kHz 带宽时为 90 μs(典型值)
- 低噪声
- X 轴和 Y 轴为 55 μg/√Hz(典型值)
- Z 轴为 120 μg/√Hz(典型值)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 小型纤薄封装:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADXL317 是一款小型纤薄的低延迟 3 轴加速度计,具有实测高达 ±16 g 的高分辨率(14 位)。数字输出数据采用 I2S/时分复用 (TDM) 信号格式。此外,还提供一个 I2C 数字接口便于用户进行配置。
ADXL317 适用于宽带有源噪声控制 (ANC) 应用。在从加速开始到数字输出数据传输的整个过程中,ADXL317 具有极低的延迟,能够进行足够快速的响应,从而为宽带 ANC 系统留出充分的时间来响应噪声情况。ADXL317 的低噪声可增强套件精确区分各种外部噪声源的能力。
由于具有宽工作温度范围和高性能,ADXL317 适用于其他轮舱应用,例如自适应悬架控制。ADI 公司开发的汽车音频总线 (A2B®) 可在系统范围内实现布线成本节省。ADXL317 用于与 A2B 产品系列(例如 AD2428W 和 AD2425W A2B 收发器)直接连接。
ADXL317 采用小型纤薄的 5 mm × 5 mm × 1.45 mm 32 引脚 LFCSP 封装。该套件在 –40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内适用于汽车应用。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 DTX1/TPC)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 DTX1(如果仅与该功能相关时)。
应用
- 宽带 ANC
- 自适应悬架控制