ADXL1003

推荐新设计使用

低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有模拟输出的单平面轴加速度计
  • 满刻度量程:±200 g
  • 线性频率响应范围:直流至 15 kHz(典型值)(3 dB 点)
    • 谐振频率:28 kHz(典型值)
  • 超低噪声密度 45 μg/√Hz
  • 超量程检测和直流耦合实现快速的恢复时间
  • 全面的机电自检
  • 灵敏度性能
    • 温度灵敏度稳定性在± 5% 范围内
    • 线性度为满刻度量程的 ±0.2%
    • 横轴灵敏度±1%/±0.8%(X 轴上的 Z 轴加速度影响;X 轴上的 Y 轴加速度影响)
  • 单电源供电
    • 与电源成比率的输出电压
    • 低功耗:1.0 mA(典型值)
    • 省电待机操作模式,提供快速恢复
  • 符合 RoHS 标准
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.8 mm LFCSP 封装
ADXL1003
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL1003

ADXL1003 评估板

产品详情

EVAL-ADXL100xZ 是一款简单的评估板,使用户可以快速评估 ADXL1003 振动传感器的性能。EVAL-ADXL100xZ 设计用于安装在机械振动器上,由 0.8" × 0.8" 的超厚 PCB 构成。具有螺孔,以便刚性安装到振动块上。此设计使用户可在无需将套件焊接到单独测试板的情况下,评估 ADXL1003 振动传感器的全面性能。输出端提供简单的 RC 低通滤波器,其带宽为 −3 dB,由所选被测套件决定。元件可以进行替换,以允许用户在套件的输出处实施专用于其应用场合的低通滤波器。有关微机电系统(MEMS)ADXL1003 加速度计的详细信息,请参见数据手册。

EVAL-ADXL1003
ADXL1003 评估板

最新评论

近期浏览